Bryggeri
Bryggprocessen är ganska komplex och det krävs mer än bara bryggtekniker för att få fram ett bra öl. Branscherfarenhet och fördjupad kunskap om strukturer och processer i ett bryggeri är lika viktigt.
Vi är väl insatta i de krav som ställs för att lyckas i bryggeribranschen. Vårt team av utbildade experter hjälper dig i varje led i själva brygg - och förpackningsprocesserna. Med våra produkter kommer du att öka livslängden på processen, minska CO2 - utsläpp, optimera energiförbrukning och minska dina driftkostnader.
Med ett bra system för övervakning kan alla variabler som vätske- och lufttryck, flöde, temperatur, ventilers läge, samt eventuellt läckage vara under ständig kontroll, vilket gör det möjligt att upptäcka avvikelser och åtgärda problemen innan fel uppstår.
Det är viktigt att övervaka tryck och flöde. På så sätt är det möjligt att undvika tryckfall från luftfiltret, samt kontrollera förändringar på grund av läckage eller en störning i processen. Styrningen av dessa parametrar har en direkt inverkan på produktens slutliga kvalitet och maskinens totala effektivitet.
För att garantera att produkten uppfyller gällande livsmedelssäkerhetsstandarder måste processparametrar som vätskeflöde, tryck och temperatur vara under kontroll. Parametrar, läckage och förändringar på kritiska punkter i processen måste väljas och övervakas med lämplig utrustning.
För konsekvent märkning är det nödvändigt att styra lufttryck, flöde, samt underhåll av eventuella joniseringsmunstycken. Om vi har dessa parametrar under kontroll kan vi upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, innan några fel uppstår.
Genom att övervaka lufttryck och flöde för att undvika tryckfall och läckage, samt kontrollera munstyckena på joniseraren, kan du fortsätta utan oplanerade stopp och öka drifttiden.
Med korrekt övervakning av parametrar kan vi upptäcka fel som vakuumförlust på grund av sugkoppsslitage och igensatta filter, tryckfall som härrör från flödeshinder, variationer i luftförbrukning på grund av läckage, samt cylindrars positionsfel.
“Overall Equipment Efficiency (OEE) och Condition Based Maintenance (CBM) är avgörande kostnadsbesparande metoder för bryggeriindustrin. Vi har specifika IO-Link-kompatibla komponenter och tjänster som är anpassade till industri 4.0 för att stödja dina mål”.
Processer och bryggning
Sköljning och påfyllning
Kodning och märkning
Transport och paketering
Packning i lådor och på pall
EX600 Series
DLR and MRP supported
HRS040-X164 Series
Compact thermo-chiller supporting set temperatures as low as -10 ºC
IP8000/8100 Series
Lever and rotary type
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Series
Applicable fluids: General fluids and air
PF3W Series
Applicable fluid: Water, ethylene glycol aqueous solution, deionized water and diverse chemical liquids
FC3W Series
Control water flow automatically up to 16 l/min.
PF3A#7H Series
Applicable fluid: Air, N2
JSB Series Low pressure loss due to angle seat structure
JSXF/JSXF-P/JSXFA Series
High-peak pressure and low air consumption
PA5000 Series
Discharge rate up to 63 l/min
JSY3000-S Series
Water ingress protection and corrosion resistance
VFN2120N-X23/36 Series
Hygienic design type: resin body with less concaves. Direct cleaning of valve is possible (IP67)
VBAE Series
Designed to provide high pressure only where it is needed
KQG2 Series
316 Stainless steel
TD, TLM, TH/L Series
Fluoropolymer tubing
JSY5000-H Series
Low fluid accumulation and easy to clean
CG5-X2977 Series
Hygienic clean design and FDA approved
HF2A-LEY Series
Enclosure: IP69K equivalent
PF3A8#H Series
100:1 Flow ratio with almost zero pressure loss
PFUW Series
Applicable fluid: beverages, oil, antifreeze, chemical liquids, water, high-pressure fluids, etc.
PSH Series
Visualisation of temperature and relative humidity (under pressure or at atmospheric pressure)
HF1-AC-D-X7000 Series
NSF H1 grade grease, stainless steel screws and lock button, as well as a clean design with uniform appearance
VQZ Series
Compact design with large flow capacity
KFG2H-E Series
Certified for preventing liquid and foreign matter accumulation
IZF21/31 Series
Slim design
IZT40/41/42 Series
IZT40: Basic type / IZT41: AC type / IZT42: Dual AC type
ZHV Series
Specially designed to reduce air consumption
ITV Series
Dynamic control of air pressure by electrical signal
VEX-X115 Series
Modulate the air entry
AXTS Series
KNH Series
High-efficiency nozzle
AS-FS Series
Integrated compact indicator with fraction scale
TPS Series
Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
LEYG/LEG Serierna
Trycker, stoppar och förflyttar med ett extra stöd
EQ Series
Electric actuator and controller, all in one
SY3000/5000/7000 Series
Compact design with high flow
D-MP Series
Measuring range: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm
HF2-BAC Series
Antibacterial activation value 4 or higher
IN502-44/45 Series
Automatic flow rate adjustment
DXT1215 Series
Response time ON at 2.5 ms and OFF at 3 ms
KNA(G)-Q10-180 Series
Safety design that limits the pressure to 0.2 MPa even when an operator is touching the nozzle
HF2B-SFDA Series
LRV ≥ 9 bacteria capture performance
AMS Series
Level up your compressed air management
EXW1 Series
Wireless serial transmission system for input/output
JSY Series
Extremely compact and lightweight valve
ZHP Series
Space saving and reduced piping labour
ZL1/3/6 Series
The ideal solution for robots´ moving parts
LEHS Series
Soft handling of non-parallel surfaces
VP546/746 Series
Modular connection type for connecting to FRL units
AC-D Series
Air purity classes certified against ISO8573-1:2010
TU-X309 Series
Reduction of 18.7 kg of CO2 per 100 metres compared to standard series
Av Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europa
JUNI 2021 Mellan 2020 och 2027 förväntas förädlingsmarknaden för livsmedel växa med en årlig total tillväxttakt (CAGR) på 6,04% enligt Verified Market Search. Branschen kommer att behöva öka sin produktivitet samtidigt som den hanterar brist på arbetskraft och kostnadstryck. Eftersom de flesta automationsföretag fokuserar på maskinbyggare, differentierar SMC sig genom att vara närvarande hos livsmedelsproducenterna på deras fabriksgolv för att identifiera livsmedelsindustrins mest angelägna utmaningar och hjälpa till att övervinna dem. Läs mer