Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Cilindro compatto a stelo passante
  • Guida su bronzine o a sfere
  • Diametri del cilindro (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32
  • Corse standard (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
  • Sensori disponibili
  • Esecuzioni speciali.

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Scelta della guida
Diametro
Filettatura
Tubazione
Corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Opzione

Ricambi e Accessori

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Codice articolo
Descrizione di prodotto
Informazioni aggiuntive