Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CXSJ, Dvoupístový válec

CXSJ, Dvoupístový válec
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • dvoupístový válec, kompaktní provedení
  • kluzné nebo valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32
  • standardní zdvihy (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
  • možnost použití snímačů polohy
  • k dispozici také zvláštní provedení

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
provedení ložiska
průměr pístu
typ závitu
připojení
zdvih
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet
provedení

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace