Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

KFG2

KFG2
Progettati per le applicazioni in cui è necessaria la resistenza al calore, alla corrosione e alle sostanze chimiche, i raccordi istantanei in acciaio inox 316 della nuova serie KQG2 sono il 30% più piccoli e il 62% più leggeri dei modelli precedenti e con le 8 nuove opzioni ora disponiamo di 17 modelli in totale. E, con l'aggiunta di due nuove misure di tubo, questi raccordi possono essere usati con una varietà di diametri di tubo da 3.2 mm a 16 mm. I nostri raccordi a calzamento in acciaio inox 316 della serie KFG2, aumentata da 5 a 9 modelli, sono il 44% più piccoli e il 37% più leggeri della vecchia gamma KFG. Ora disponibili con filettature NPT e l'aggiunta della misura del tubo di 16 mm, questi raccordi possono funzionare a temperature comprese tra -65ºC e 260ºC se selezionati senza materiale di tenuta sul filetto. E grazie alla tenuta senza manicotto, la manutenzione è facilitata. Infine, la nostra gamma di raccordi in metallo si completa con l'opzione ottone, serie KQB2. Questa gamma, analogamente all'altra serie, il 30% più piccola e il 62% più leggera dei modelli precedenti, è stata ampliata da 9 a 17 modelli con entrambe le opzioni di filettatura NPT e G. E, grazie alla nichelatura per elettrolisi applicata alle parti in ottone, questi raccordi continueranno ad apparire in buono stato durante tutta la loro vita operativa.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca