Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

KFG2

KFG2

Złącza serii KFG2 mogą pracować przy temperaturze medium i otoczenia od -65 do 260 ºC (typ kątowy obrotowy od -5 do 150ºC). Korpus ze stali nierdzewnej oraz unikatowa konstrukcja uszczelnienia złącza sprawia, że te niesmarowane złącza mają dużą odporność na korozję i są kompatybilne z wieloma przewodami, w tym z FEP, PFS, z nylonu standardowego oraz zmiękczonego, poliuretanu oraz poliolefin. Dostępne są przyłączki i złączki: proste, kątowe, rozgałęźne typ T, kątowe nastawne, z gwintem wewnętrznym. Złącza serii KFG2 są odpowiednie do przewodów o średnicy od 4 do 16 mm i 1/8" do 1/2", mają przyłącza gwintowe od R1/8 do R1/2 oraz NPT1/8 do NPT1/2.


Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria