Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

KFG2

KFG2

Řada šroubení s převlečnou maticí KFG2 je vhodná pro tekutiny do teplot od -65 do 260°C (úhlová spojka od -5 do 150°C). Materiál tělesa je z korozivzdorné oceli 316 a unikátní bezpryžové těsnění spojky nabízí výborné bezkorozní vlastnosti. Šroubení může být použito v kombinaci s nejrůznějšími druhy materiálů hadic jako je FEP, PFS, standardní a měkčený nylon, polyuretan a polyoelfin. Varianty: úhlová s vnějším závitem, T-spojka s vnějším závitem, přímá, apod.; také ve varintách s vnitřními závity. Možnost připojení hadic průměrů 4 až 16mm (1/8" až 1/2"), šroubení se závity od R1/8 do R1/2 (1/8NPT až 1/2NPT).

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.