Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed eventi
Articoli
Per effettuare i calcoli di dimensionamento, SMC propone una vasta gamma di software che possono aiutare nella progettazione delle macchine:
Qui una selezione di software e strumenti di progettazione
Dopo aver introdotto alcune condizioni operative, calcola rapidamente il consumo di aria e/o la portata d'aria richiesta da un determinato cilindro, attuatore rotante, pinza o colpo d’aria
Calcola la portata, le caratteristiche di pressione e la conduttanza sonica del tuo circuito ad aria, a gas, a vapore o liquido.
Acquisisci consapevolezza del consumo energetico del tuo impianto pneumatico, e ottimizza il consumo di aria per avere una riduzione dei costi.
Scopri come rendere i nostri prodotti conformi alle esigenze
Ottieni la qualità dell’aria necessaria. Seleziona la combinazione giusta di componenti per realizzare la tua unità FRL.
Progetta il manifold in base alle esigenze della tua applicazione con la nostra valvola multiuso della serie SY, con l'elettrovalvola JSY o con altre valvole come le serie VQC e SV.
Adatta i cilindri ISO compatti guidati alle specifiche della tua applicazione. Modifica l’estremità dello stelo, la posizione dello snodo mediano e aggiungi gli accessori necessari.
Essere efficienti. Selezionare le giuste dimensioni e i componenti adatti
Inserisci i parametri richiesti per ottenere l'essiccatore migliore che possa rispondere alle tue esigenze.
Aumenta la tua efficienza con un serbatoio d'aria dalle dimensioni corrette.
Seleziona il booster di pressione ottimale in soli 3 passaggi, e guadagna efficienza aumentando la pressione nelle applicazioni specifiche.
Un supporto durante la progettazione dell’intero circuito pneumatico. Ideale per ottimizzare le dimensioni e il consumo dei componenti pneumatici.
Software per la scelta del cilindro guidato adatto alle tue esigenze.
Introduci fluidità nel tuo processo. Seleziona il tipo di impatto, il funzionamento, il tipo di spinta e la forma del carico per ottenere il migliore deceleratore idraulico per la tua applicazione.
Seleziona l'attuatore rotante pneumatico ottimale per la tua applicazione.
Seleziona la pinza pneumatica più adatta per la tua applicazione di movimentazione.
Scegli il cilindro di bloccaggio giusto per te.
Seleziona la soluzione elettrica corretta per la tua applicazione calcolando le prestazioni in condizioni di lavoro diverse.
Progetta un circuito ottimale per il vuoto, potrai scegliere tra ventose, eiettori, tubi e valvole di controllo, alimentazione, valvole di rilascio e a farfalla e unità di controllo del vuoto.
Scegli la valvola più adatta alle tue esigenze con Il nostro software di selezione delle valvole a 2/3 vie.
Garantire l’efficienza e le migliori prestazioni alle macchine. 3 semplici passi per selezionare il thermo-chiller più adatto.
Se stai cercando un sistema di trattamento aria per raggiungere la qualità richiesta dal tuo impianto, questo software è lo strumento adatto.
Il software di selezione dell'unità trattamento aria ti aiuterà a trovare l'unità FRL adatta alle tue esigenze.
Ottieni consigli sulla configurazione del pressostato di SMC. Seleziona uno dei modelli disponibili, e dopo aver inserito le caratteristiche della tua applicazione, il software ti fornirà le istruzioni specifiche per configurare e sfruttare al meglio le funzionalità del sensore.
Il software per le tue applicazioni di sicurezza
Scegli la giusta soluzione per la tua applicazione di sicurezza. Usa gli schemi circuitali verificati dal TÜV e conformi alla norma ISO 13849, e riduci i tuoi costi.
SMC supporta i clienti durante il processo di progettazione: scopri i software per disegnare gli schemi dei circuiti pneumatici ed elettrici
Tutti i simboli necessari per progettare un circuito pneumatico in formato .dxf. Scaricare facilmente quelli specifici per ogni applicazione
Disegna il circuito pneumatico in modo facile e veloce. Tutti i simboli pneumatici inclusi sono collegati all’attuale portfolio di SMC.
Ottimizza la progettazione degli schemi dei circuiti pneumatici ed elettrici. Il software include un’estesa libreria dei prodotti ed è collegato al nostro catalogo dei prodotti online.
Rendi facile la tua progettazione con il nostro catalogo CAD. Scarica i modelli CAD 2D/3D di tutti i nostri prodotti.
Scarica i modelli CAD 3D dei notri prodotti più popolari nel formato STEP AP214.
Software per l'impostazione e il monitoraggio dello stato di funzionamento del tuo prodotto
Imposta e monitora il tuo HRR.
Monitoraggio, registrazione e rappresentazione grafica dei dati raccolti del sistema Air Management System
Scopri i nostri software per calcolare il consumo di aria, la caduta di pressione e il momento di inerzia
In 2 semplici passaggi il programma calcola: il tempo di riempimento e scarico del serbatoio e il tempo di riempimento e scarico tra serbatoi.
Grazie a questo programma è possibile individuare la soluzione più adatta calcolando il momento d’inerzia o il centro di gravità risultante al momento di inserire uno o più carichi
Converti le informazioni dell'umidità relativa al punto di rugiada atmosferico o al punto di rugiada in pressione e calcola la quantità di scarico per unità di tempo e volume.
Calcola le caratteristiche dell'aria derivanti da cambiamenti di pressione, di temperatura, della quantità dell'aria e del suo stato.
Calcola la caduta di pressione o la portata massima in un tubo per determinare se il suo dimensionamento è corretto.