Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC oplossingen voor de brouwerij-industrie

Wij brouwen oplossingen voor perfectie

Bij SMC begrijpen we dat brouwen niet alleen een ambacht is, maar ook een wetenschap die diep inzicht vereist in zowel de processen als de structuren. Of je nu een doorgewinterde engineer bent of nieuw in de brouwerijwereld, onze expertise helpt je om de complexiteit van het brouwen van uitzonderlijk bier te doorgronden.

Expertoplossingen voor de brouwerij

Het brouwproces bestaat uit talloze stappen, die stuk voor stuk precisie en energie-efficiëntie vereisen. Van fermentatie tot en met verpakking – elke fase is essentieel voor het leveren van een kwaliteitsproduct. Bij SMC zijn we trots op onze uitgebreide ervaring en diepgaande kennis van de sector. Ons team van gespecialiseerde experts staat klaar met op maat gemaakte oplossingen voor de unieke uitdagingen binnen de brouwerijwereld.

Duurzame, kosten- en energie-efficiënte brouwerijprocessen

Wij richten ons op het verhogen van de uptime met doelgerichte producten, het optimaliseren van het energieverbruik en het aanzienlijk verlagen van de CO₂-uitstoot. Door met ons samen te werken, verlaag je de operationele kosten én zorg je ervoor dat je brouwproces efficiënt en duurzaam blijft. Samen brouwen we niet alleen bier, maar ook oplossingen die je hele operatie naar een hoger niveau tillen.

Storage, process and mixing

With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.

Storage, process and mixing

Highlighted Products

Filling

It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.

Filling

Highlighted Products

Pasteuriser

To guarantee the product meets the appropriate food safety standards, process parameters such as fluid flow, pressure and temperature must be under control. Process limits, leaks, and changes at critical points of the process must be targeted and monitored with suitable equipment.

Pasteuriser

Highlighted Products

Labelling

For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.

Labelling

Highlighted Products

Case packing and conveying

By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime

Case packing and conveying

Highlighted Products

De-palletising and palletising

With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.

De-palletising and palletising

Highlighted Products

Ontdek ons productassortiment voor de specifieke behoeften van de brouwerij-industrie

Voor complete brouwoplossingen, raadpleeg onze productcatalogus. Je vindt er producten voor elke fase van je proces.

    No tabs defined

Brouwerij-industrie gerelateerde informatie

Verken de SMC Expertise Hub

 

Gary Brown | Industry Manager, Brewery - Europa

“Overall Equipment Efficiency (OEE) en Condition Based Maintenance (CBM) zijn cruciale methoden om kosten te besparingen in de brouwerijsector. SMC biedt specifieke IO-Link compatibele componenten en diensten die zijn afgestemd op Industrie 4.0 om de doelstellingen van haar klanten te ondersteunen.”

 

Gary Brown | Industry Manager, Brewery - Europa

Heb je vragen over de brouwerij-industrie?

Vraag het onze experts!

Uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie: automatiseringsspecialisten zijn nodig op de fabrieksvloer
Door Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe
Lees verder