Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZP2V, Vakuumsparventil

      
  • Anslutningsstorlek för koppen: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8  
  • Fast genomlopp (mm): 0,3, 0,5, 0,7, 1,0  
  • Maximalt Arbetstryck (MPa): 0 till 0,7  
  • Omgivnings- och mediatemperatur (°C): 5 till 60 (ingen frysning)  
  • Elementets nominella filtreringsgrad (µm): 40