Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Air Management System, IO-Link compatible - AMS30X/40X-X2044/X2045

Air Management made simple

  • Control your machines’ activity easily – Digital flow switch combined with standby or isolation options
  • Save energy and improve sustainability – Automatic pressure reduction and air-saving shut-off times
  • Take data-driven decisions – Monitor temperature, flow rate and pressure thanks to IO-Link communication.

Základné technické informácie

  • Flow rate, pressure and temperature monitoring
  • Flow rate up to 2000 l/min
  • Port sizes: 1/4, 3/8, 1/2.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.