Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Air Management System, IO-Link compatible - AMS30X/40X-X2044/X2045

Air Management made simple

  • Control your machines’ activity easily – Digital flow switch combined with standby or isolation options
  • Save energy and improve sustainability – Automatic pressure reduction and air-saving shut-off times
  • Take data-driven decisions – Monitor temperature, flow rate and pressure thanks to IO-Link communication.

Základní technické informace

  • Flow rate, pressure and temperature monitoring
  • Flow rate up to 2000 l/min
  • Port sizes: 1/4, 3/8, 1/2.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.