Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Driver, paralelné I/O riadenie pozičnou tabuľkou – séria JXC51/61/5H/6H

Rozsiahlejšie riadenie

  • Jednoduché nastavenie a riadenie – nastavenie pohybu pohonu bez nutnosti programovania
  • Rýchly a jednoduchý štart – reštart z poslednej pozície aj pri požiadavke na vysokú dynamiku pohybu
  • Úspora nákladov, času a práce – zjednodušené riadiace systémy a zapojenie.

Základné technické informácie

  • paralelné vstupy / výstupy
  • kompatibilný odmeriavací systém: absolútny, inkrementálny
  • JXC51/61 pre pohony série: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH/LESYH, LEHF, LER
  • JXC51H/61H pre pohony série: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G, LEG.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
paralelné I/O
montáž drivera
dĺžka ovládacieho kábla
typ pohonu
presnosť stola
priemer piestu
typ ložiska
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie
špecifikácia čeľustí
veľkosť motora
max. krútiaci moment (Nm)
prevedenie skrutky
zdvih
uhol montáže