Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LEM

Riešenie pre transport ťažkých predmetov v obmedzených priestoroch

  • Maximálne využitie priestoru – vhodný do aplikácií s obmedzenými zástavbovými rozmermi
  • Dokonalý pohyb – dostupný v rôznych prevedeniach podľa požiadaviek aplikácie
  • Jednoduché ovládanie. Podľa vašich požiadaviek – 14 pozícií bez nutnosti programovania, Možnosť montáže snímačov polohy
  • Vysoká presnosť a výkon – opakovateľná presnosť polohovania ± 0.08 mm, maximálna záťaž 20 kg.

Základné technické informácie

  • veľkosť: 25 a 32 mm
  • zdvih: 50 až 2000 mm
  • zrýchlenie: max. 20000 mm/s²
  • rýchlosť: max. 1000 mm/s
  • prevedenie s krokovým motorom
  • inkrementálny enkodér
  • kompatibilné drivery: LECP1, LECP2 a JXC#1
  • možnosť pripojenia rôznych typov vedenia.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
veľkosť
montážna pozícia motora
zdvih
špecifikácie motora
jednotka obmedzenia zdvihu
prevedenie kábla pohonu
dĺžka kábla pohonu
driver
dĺžka ovládacieho kábla
protokol
voliteľné prevedenie
montáž driveru
I/O kábel pre drivery JXC, komunikačný konektor