Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Air Cylinder - MB-Z

More options, less weight

  • Reduce installation dimensions – Weight reduction by changing the shape of rod and head covers
  • Get mounting flexibility – Various mounting bracket options
  • Adapt it to your application - Wide range of variations available.

Základné technické informácie

  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Strokes up to 2700 mm
  • Rubber cushion or air cushion
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • High durability version for dusty environments available.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer
pripojovací závit
zdvih
  []
tlmenie koncových polôh
protiložisko
koniec piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet