Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Viacnásobná rotačná spojka – séria MQR

Include smoothness in your rotary applications

  • Zamedzenie odstávky stroja v dôsledku opotrebenia hadíc – prepojenie pneumatických obvodov zo stacionárneho vstupu na rotujúci výstup
  • Možnosť voľby optimálneho prevedenia – k dispozícii prevedenie s 1 až 16 výstupmi, kovové alebo elastomérové tesnenie
  • Nižšie nároky na inštaláciu – jednoduchá montáž nástrčných spojok vďaka špirálovému usporiadaniu pripojovacích závitov pre prívod stlačeného vzduchu na telese spojky.

Základné technické informácie

  • krútiaci moment: 0.003 až 0.50 Nm
  • počet pripojení: 1 až 16
  • otáčky: 200 až 3000
  • prevádzkový tlak: -100 kPa až 1 MPa
  • materiál tesnenia: elastomér alebo kov.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
voliteľné prevedenie