Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Oval Bellows Shape with Non-slip Feature, with adapter, Plate Mounting – ZP3M#WB

  • priemer prísavky: 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110 mm
  • oporné rebrá s protišmykovou úpravou
  • materiál prísavky: FS61 (fluórová guma)
  • tvrdosť prísavky (Shore A: ±5°): 60º
  • teplota povrchu pre prisatie: 0 až 200 ºC
  • teplota prostredia: 0 až 150 ºC.

Nakonfigurujte si produkt

 
smer pripojenia vákua
Priemer prísavky
Materiál
typ montáže / prívod vákua
prívod vákua
sieťový filter