Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

PFUW

Ideálne na neinvazívne merania

  • Jeden snímač pre rôzne aplikácie kvapalín ‒ vhodný na meranie prietoku kvapalín, ako je olej, nemrznúca zmes, chemikálie, voda, nápoje a ďalšie.
  • Žiadny kontakt s kvapalinou znamená bezproblémovú prevádzku ‒ nulová tlaková strata, nulové zanášanie, nulová kontaminácia cudzími časticami, nulové požiadavky na montáž, nulový únik kvapaliny, bez ovplyvnenia vodným rázom.
  • Jednoduchá inštalácia aj na existujúce zariadenie ‒ bez nutnosti zásahu do potrubia, montáž pomocou 2 páskov a 2 skrutiek.
  • Prehľadná vizualizácia nameraných hodnôt ‒ 2-riadkový LCD displej s možnosťou otáčania o 90º.

Základné technické informácie

  • metóda merania: ultrazvukový signál
  • rozsah merania prietoku: 0 až 100 l/min
  • výstupy: IO-Link, NPN / PNP, analógový (napäťový / prúdový)
  • opakovateľnosť: ±2.0 % z celkového rozsahu
  • príkon: max. 85 mA
  • stupeň krytia: IP65/IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah meraného prietoku
špecifikácia výstupov
voliteľné prevedenie
špecifikácia jednotiek
kalibrační certifikát