Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Prísavka s mechom, držiak, vysoká odolnosť proti oteru – séria ZP3C-(Y#JB)#B

  • Pad sizes: Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 and Ø 50
  • Material: FS61 (Fluoro-based rubber)
  • Pad hardness (Shore A: ±5°): 60º
  • Mesh filter opening: 250 μm
  • Buffer stroke: 10, 20, 30, 50 mm
  • Options: male and female thread lateral vacuum inlet.

Nakonfigurujte si produkt

 
priemer prísavky
tvar prísavky
materiál prísavky
zdvih odpružení
sieťový filter