Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

2-kanalig cirkulationskylare med låg GWP för laserapplikationer - HRLF

Dubbel kontroll, halva utrymmet

  • Utrymmesbesparande lösning – dra nytta av att hantera två kylkretsar med en enhet
  • Trygg efterlevnad med F-gas regler – R454C köldmedium används (GWP:146)
  • Sänk dina kostnader – Trippel frekvensstyrning minskar effektförbrukningen med 30 % (jämfört med en kylare utan frekvensstyrning)
  • Passar perfekt i batteritillverkning – Vattenkyld.

And much more

  • Kylkapacitet: CH1: 19 kW; CH2: 1 kW
  • Köldmedia: R454C (GWP: 146)
  • Temperaturstabilitet: CH1: ±0,1 °C; CH2: ±0,5 °C
  • Inställbart temperaturområde: CH1: 5 till 35 °C; CH2: 10 till 40 °C
  • Trippel frekvensstyrning
  • Touch-skärm
  • Med värmefunktion och självdiagnostik.

Configure your product

 
Cooling Capacity
Kylmetod
Gänga
Spänningsmatning
DI Option
Option