Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Processpumpar - PA

Ger säker funktion

  • En tillförlitlig och robust produkt – Livslängden är minst 50 miljoner cykler
  • Sparar energi – Luftförbrukningen minskad med upp till 53 %
  • Enkel att rengöra – Inga rörliga delar i våta utrymmen, vilket ger minskad partikelgenerering.

And much more

  • Pumpflöde upp till 63 l/min
  • Sughöjd (torr) upp till 2 m
  • Inga rörliga delar i våta utrymmen
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: ATEX
  • Compact and lightweight.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
ATEX
Body Material
Diaphragm Material
Actuation
Thread
Option