Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Miniatyr direktmonterad cylinder – CUJ

Din miniatyrlösning

  • Passa in var som helst – Endast 13 mm lång och 15 mm hög
  • Montera från fyra olika håll – Luft och el ansluts på samma sida
  • Känn av ändlägena – Givare kan monteras.

And much more

  • Kolvstorlekar (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
  • Slaglängd upp till 50 mm
  • Med magnetkolv för givare
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: batteritillverkning
  • Flertalet direkta monteringsytor.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Clean Series
Magnet
Mounting Direction
Bore Size
Stroke
Action
Rod End Thread
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number