Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ISO Kompaktcylinder – C55-Z

ISO betyder service när du väljer SMC

  • Erhåll den kvalificerade hjälp du behöver – Personlig och snabb rådgivning från våra experter
  • Snabb leverans – Producerad och lagerförd i Europa
  • Låt cylindern anpassa sig till din applikation – Upp till 30 modifieringar av kolvstången tillgängliga.

And much more

  • ISO 21287
  • Cylinderdiameter (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglängder upp till 300 mm
  • Standard eller genomgående kolvstång
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: ATEX
  • Givare kan monteras på valfri sida.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Built-in Magnet
Mounting Style
Bore Size
Stroke
  []
Rod End Thread
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number