Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C85

ISO means Service with SMC

  • Erhåll den kvalificerade hjälp du behöver – Personlig och snabb rådgivning från våra experter
  • Snabb leverans – Producerad och lagerförd i Europa
  • Låt cylindern anpassa sig till din applikation – Upp till 30 modifieringar av kolvstången tillgängliga.

And much more

  • Överensstämmer med ISO 6432 och CETOP RP52P
  • Cylinderstorlekar (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Standardslaglängd upp till 300 mm
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: ATEX, batteritillverkning
  • Givare kan monteras.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val