Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CY1S-Z, kolvstångslös magnetcylinder, glidlager

  • Lagring: glidlager
  • Cylinderstorlekar: 6, 10, 15, 20, 25, 32 och 40 (mm)
  • Slaglängd 15 mm till 1500 mm
  • Förbättrad givarmontering
  • 3 alternativa slaglängdsjusteringar
  • Tillgänglig med stötdämpare

Configure your product

 
Piping
Bore Size
Port Thread
Stroke
  []
Stopper Type
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number