Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CY3R-Z, Magnetiskt kopplad stånglös cylinder, direktmonterad typ

  • Slaglängder (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maximalt drifttryck: 0,7 MPa
  • Omgivningstemperatur: -10 till 60 °C
  • Olika auto-brytare finns tillgängliga
  • En smörjmedelsbehållare är installerad.

Configure your product

 
Anslutning
Storlek
Port Thread
Slaglängd
  []
Switch Rail
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number