Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CY3S-Z, Kolvstångslös magnetcylinder med glidlager

  • Cylinderdiametrar (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • Slaglängd upp till 1500 mm
  • Glidlager
  • Maximal hastighet upp till 800 mm/s.

Configure your product

 
Anslutning
Storlek
Port Thread
Slaglängd
Stopper Type
Switch Rail
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number