Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

D-Y7NWV/Y7BWV/Y7PWV, 2-färgs indikering elektronisk givare, direktmontage, kabel, vinkelrät

      
  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  •   
  • Spänning, applikation: IC-krets/Relä/PLC, 24V DC-relä/PLC
  •   
  • Matningsspänning: 5/12/24V DC (4,5 till 28V DC)
  •   
  • Max strömbelastning: 5 till 80 mA
  •   
  • Passande cylindrar: CXS, MGK, MVGQ, MGP, MY1B, MY1C, MY1M, MY1H, RSH
  •   

Configure your product

 
Model
Lead Wire Length