- HRRF: Low GWP Refrigerant Chiller Thermo-chiller/Rack Mount Type
- HRSF150/200: Low GWP Refrigerant Chiller] Thermo-chiller Standard Type
- HRSF: Low GWP Refrigerant Chiller] Thermo-chiller Standard Type
- HRSC: Inverter type / Non-F Gas (CO₂ refrigerant) compatible
- HRLF: Low GWP Refrigerant Chiller Thermo-chiller/Dual Channel Thermo-chiller for Lasers
- HRSE: basic type, indoor use
- HRS: Standard type, indoor use
- HRS-R: Environmentally Resistant Type indoor use, electrical box: IP54
- HRS100/150: Standard type, outdoor installation IPX4
- HRS200: Inverter type, outdoor installation IPX4
- HRSH090: Inverter type, indoor use
- HRSH: Inverter type, outdoor installation IPX4
- HRR: Rack mount type, indoor use
- HRL: Dual Channel Thermo-chiller for Lasers(Indoor use)
- HRLE:Thermo-chiller Compact Dual/Basic Type for Lasers(Indoor use Electrical box IPX4)
Notera:
Exkluderar de speciella specifikationer och specialprodukter. Även om serierna som har slutfört omställningen till RoHS-överensstämmelse (fabriksleveransbasis) indikerar RoHS i katalogen, vänligen begär RoHS-kompatibel produkt från försäljningsrepresentanten vid beställningstillfället.