Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Flödesregulator för vatten – FC3W

Pålitlig och stabil flödeskontroll, robust design

  • Skapa ett linjärt flöde – Dynamisk kontroll av vattenflödet med en proportionell elektrisk styrsignal
  • Styr tillförlitligt mot börvärdet – ±5 % F.S. noggrannhet i flödesstyrningen
  • Klara tuff miljö – IP65-kapsling med M12-kontakt som standard.

And much more

  • Nominellt flödesområde: upp till 40 l/min
  • In-/utgångar: IO-Link, analog ström/spänning med extern ingång för att avbryta styrning (bibehållen ventilposition)
  • Responstid: 10 s eller mindre
  • Fettfri.

Configure your product

 
Flow Rate
Gänga
Portstorlek
Input/Output
Option 1
Option 2
Operation Manual