Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektronisk flödesregulator – IN502-44/45/46

Enkel, pålitlig flödesinställning

  • Få en tillförlitlig justering av flödet – Flödesreglering oberoende av externa faktorer
  • Satsa på en kompakt och lättinstallerad lösning – Kombination av flödesgivare och regulator i en enda enhet. Inget kontrollprogram behövs
  • Täcker ett brett spektrum av applikationer – Specifika fett för industrier som livsmedels- eller bilindustrin. Maximalt flöde på 2000 l/min.

And much more

  • 3-skärms display
  • Utgångar: IO-Link, NPN/PNP, analog ström/spänning
  • Kontrollnoggrannhet: ±5 % (F.S.)
  • Responstid: 0,5 s eller mindre
  • Fett: fett kompatibelt med låg daggpunkt, vitt vaselin, fett för livsmedelsindustri
  • Drift vid avstängning: flöde noll, flödesretention
  • Kapsling: IP65.

Configure your product

 
Rated Control Flow Rate
Specifications
Grease