Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Digital tryckvakt med hög precision - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Ger dig mer

  • Använd i dina högtrycksapplikationer -Ända upp till 50 MPa
  • Skaffa dig en bättre överblick - Vinklad display & 336º rotation är möjlig efter installation
  • Ger trygghet med olika media - Stort antal olika media, använda i många olika industriella processer
  • Utnyttja fördelarna med IO-Link - Från din heltäckande automationsleverantör.

And much more

  • Repeterbarhet: ±0.5 % F.S. eller mindre
  • Utgång: IO-Link och NPN/PNP
  • Selectable response times
  • IP67 kapsling
  • Strömförbrukning: 35 mA eller mindre.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Pressure Range
Piping
Output Specification
Unit Specification
Lead Wire
Bracket
Operation Manual/Calibration Certificate