Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

JMGP, Kompaktcylinder med styrning

JMGP, Kompaktcylinder med styrning
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Dual rod cylinder with slide bearing.
  • Compact and Lightweight.
  • Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
  • Strokes up to 200 mm.
  • Bumper cushion.
  • Piping is possible in 4 directions.
  • 3 mounting options.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Visar ? till ? av ? poster
Visa 10 | 20 | 50 | 100
Din sökning genererade inga svar
    Reset to default part number
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Relaterade produkter