Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LES, Elektrisk slidbord, Kompakt typ

      
  • Kompakt och utrymmesbesparande med lågt tvärsnitt.
  •   
  • Låg vikt.
  •   
  • Lämplig för vertikala arbete.
  •   
  • Reducerad cykeltid.
  •   
  • Max tryckkraft 180 N, max acceleration 5000 mm/s², max hastighet 400 mm/s.
  •   
  • Två typer av motorer: Stegmotor (servo/24 VDC) & Servomotor (24 VDC)
  •   
  • Finns i tre typer: basutförande, symmetrisk och in-line motortyp
  •   
  • Tillval; icke-magnetiserande låsmekanism för motorn.
  •   

Configure your product

 
Size
Motor Mounting Position               
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Body Option
Mounting          
Actuator Cable Type
Actuator Cable Length
Controller Type
I/O cabling for LEC controllers
Protocol
Suffix
Controller Mounting
I/O cabling for JXC Controllers & communication plug connector