Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LZ

LZ
Maskinbyggare som letar efter en enkel elektrisk cylinder som kan fungera som en pneumatisk cylinder kan nu hitta det de söker efter genom lanseringen av den nya serien LZ från experterna på automation, SMC. De tolv modellerna i LZ-seriens cylindersortiment finns i två hustyper, med alternativ både överföringsskruv och motorstorlek, och alla drivs av 24 VDC-motorer som ger både stabil och effektiv prestanda genom hela processen. De är utformade för att användas med en LC3F drivenhet för elektrisk cylinder som kan styras precis som en magnetventil, med enkla på-/av-signaler, arbetshastigheter på upp till 200 mm/s och tryckkrafter upp till 196 N är möjliga. Ytterligare prestandaegenskaper hos LC3F-enheten är att utgående tryckkraft lätt kan ändras genom att helt enkelt justera dess helt integrerade inställningsreglage. Sortimentet för LZ elektrisk cylinder har flera valmöjligheter för fäste, inklusive fotfäste, främre fläns och främre svängtapp och antingen helt eller delvis täckta alternativ för cylinderhus, val av slaglängd upp till 200 mm vilket ytterligare bekräftar att det är den perfekta lösningen för enkla, helhetliga, applikationer utan behov av tryckluft.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria