Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Miniatyrcylinder med styrning – MGJ

Den mest kompakta lösningen

  • Använd den i de minsta utrymmena– Minsta höjd 14,5 mm och bredd 29 mm (Ø 6)
  • Uppnå hög prestanda och styvhet– Vridstyrning med ± 0,1° noggrannhet
  • Förenkla anslutningen – El och luft ansluts på samma sida.

And much more

  • Cylinderdiameter (mm) 6, 10
  • Slaglängd upp till 20 mm
  • Montage kan ske på två sidor
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: batteritillverkning
  • Två givare kan monteras även vid 5 mm slaglängd.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Bore Size
Stroke
Auto Switch
Lead Wire
Number