Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Magnetic Gripper for Collaborative Robots – MHM-X7400A

Performs optimally, where others don't

  • Lämplig för användning i kollaborativa robotar – Magnetisk gripenhet med integrerad magnetventil och hastighetsjusteringsmekanism
  • Minska installationstiden – Plug and Play-konfiguration för omedelbar användning i en cobot
  • Hantera med tillförlitlighet och säkerhet – Hållkraft upp till 200 N plus det garanterar grepp om arbetsstycket även när luften är avstängd.

And much more

  • Kompatibla tillverkare: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, Mitsubishi Electric Corporation, Yaskawa Electric Corporation och Fanuc Corporation
  • Integrerad magnetventil, hastighetsjusteringsmekanism och automatisk switch
  • Används genom att helt enkelt ansluta ett lufttillförselrör och en elektrisk ledning M8 eller M12-kontakt
  • Hållkraften kan justeras
  • Kompatibel med ISO 9409-1-50-4-M6.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val