Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Fjärrstyrda tryckgivare – PSE5#

Mät ditt tryck på distans

  • Installera den där andra inte kan – Kompakt och lätt design
  • Välj den givare som bäst passar dina behov – Kompatibilitet med både luft och vätskor
  • Dra nytta av IO-Links fördelar – Från SMC, din leverantör av automation.

And much more

  • Arbetstryck: upp till 10 MPa
  • Repeterbarhet: upp till ±0,2 % (F.S.)
  • Utgång: IO-Link, NPN/PNP eller analog (spänning/ström)
  • PSE-installationsenhet för givare tillgänglig för IO-Link-kompatibla PSE54# och PSE57#
  • Kapsling: upp till IP65.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Sensor Range
Port Size
Output Specifications
Lead Wire
OUT1 Output Type
OUT1 Set Value (P1/n1)
OUT1 Hysteresis (H1)
OUT2 Output Type
OUT2 Set Value (P2/n2)
OUT2 Hysteresis (H2)