Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Styr dina flöden exakt – JSP

Styr dina flöden exakt

  • Exakt styrning av ditt flöde – Genom att justera strömstyrkan, ändras flödet smidigt och proportionellt
  • Anpassa den till din applikation – Kan användas med luft och vatten
  • Klarar dina tuffaste miljöer – Rostfritt hus och IP67-kapsling
  • Sparar energi – Effektförbrukning från endast 4 watt.

And much more

  • Media: vatten eller luft
  • Portstorlek: 1/8" till 3/8"
  • Flöde upp till 3 l/min (vatten)
  • Genomlopp: diameter 1,4 mm till 3,2 mm
  • Effektförbrukning från endast 4 watt (för JSP10).

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val