Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VX2 - Ny

VX2 - Ny
Industriella applikationer som behöver en 2-ports magnetventil har nu ett förbättrat alternativ efter lanseringen av vår nya förbättrade ventilserie VX2. Nya serie VX2, som är lämplig för luft, vakuum, vatten eller olja, är utvecklad som en del av vårt pågående produktförbättringsprogram och erbjuder nu stora prestandafördelar jämfört med vår tidigare magnetventilmodell VX21. Med sin moderna vita yttre är Serie VX2 cirka 10 % mindre och 30 % lättare jämfört med vår gamla ventil serie VX21, delvis på grund av dess huskonstruktion av plast och aluminium, men den ger ändå cirka 20 % ökad flödesprestanda. Serie VX2 innehåller en gummidämpare för att minska ventilbullret under drift och med instickskoppling för snabb installation och erbjuder förbättrad hållbarhet och minskad skenbar effekt – upp till 20 VA.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria