Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VXF2, 2-ports magnetventil för stoftfilter

Vår senaste dammuppsamlare, 2-ports magnetventil eller luftstyrd ventil, VXF-serien, finns nu med ett brett utbud av portstorlekar från 3/4" till 4" för att tillgodose marknaden för stora diametrar och branscher som järn och stål. Med direkt- och flänsanslutning kan VXF-serien användas i alla system eller industrianläggningar av alla storlekar. Ett dubbelt membran garanterar en snabb responstid. Dess stora öppningsstorlekar resulterar i stora utloppsflöden och dess låga lägsta arbetstryck möjliggör låg strömförbrukning hos kompressor. VXF-seriens förnyade konstruktion har förlängt livslängden och minskat dess bullernivå, samtidigt som den förbrukar lite energi med bara 4,5 W i de flesta modeller. Den har en egen kontrollenhet för sex eller tio utgångar, VXFC, med en dubbel pulsfunktion som förbättrar avdammningseffektiviteten hos påsfiltret och kan stänga av driften från en extern givare.