Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Digital flödesvakt - PF2M7/PFGM3#2

En vakt, flera media

  • Minska ditt lager - En enda vakt för CO2, torr luft, kväve & argon
  • Var trygg med stor noggrannhet och lång livslängd - Bypasskonstruktion förbättrar dräneringen och tålighet mot föroreningar
  • Få viktig information snabbt - 2-färgs digital display med vändbart läge eller fjärrstyrd digital display
  • Gör dig redo för IIoT med IO-Link - Utväxla data och styr parametrar på distans via nätverk.

And much more

  • Nominella flödesområden: från 0,01 till 200 l/min
  • Media: torr luft, kväve, koldioxid, argon
  • Variant med flödesjusteringsventil finns
  • Flödesförhållande 100:1
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: batteritillverkning
  • Utgång: PNP/NPN, analog (spänning/ström) och/eller IO-Link.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Rated Flow Range
Connector Type
Flow Adjustment Valve
Port Size
Output Specification
Lead Wire
Unit Specification
Bracket/Panel Mount Adapter
Calibration Certificate