Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kontrollenhet för stegdata - JXC51/5H/61/6H

Bättre styrning

  • Enkel inställning och användning – Linjärenhetens data är förinställda i kontrollenheten
  • Snabbare uppstart – Starta om från senaste positionen med den högpresterande varianten
  • Spara pengar, tid och arbete – Förenklade styrsystem.

And much more

  • Parallella ingångar/utgångar
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • JXC51/61 kompatibla linjärenheter: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH/LESYH, LEHF, LER
  • JXC5H/6H compatible actuators: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Parallel I/O Type
Driver mounting
I/O cable length
Actuator type
Table accuracy
Bore Size
Bearing type
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead
Finger Option
Motor size
Max. rotating torque (Nm)
Lead screw type (For LEPY, LEPS)
Stroke
Rotation angle