Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Klämcylinder – CK1-Z1

Justerbar fasthållning

  • Enkel justering av din klämrörelse – Integrerade strypbackventiler och luftdämpning
  • Öka flexibiliteten i din design – Givarhållare och luftport i tre riktningar
  • Styr din process exakt – Standard och magnetfältsresistent autoswitch kan monteras.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 40, 50, 63
  • Integrerade strypbackventiler
  • Luftdämpning i öppet läge
  • Givarhållare och luftport i tre riktningar
  • 3 olika bredder på svängfästet: 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Clevis
Bore
Thread
Stroke
End Bracket
Option
Auto Switch
Lead Wire
Number
Auto Switch Mounting