Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kompaktslid – MXH2

När noggrannhet är nyckeln

  • Förbättra maskinens prestanda – Linjärstyrning med hög precision
  • Nå långt – Slaglängd upp till 150 mm
  • Gör maskinen lättare – Minsta storleken väger endast 61 g.

And much more

  • Linjärstyrning med hög precision
  • Cylinderstorlek (mm): 6, 10, 16, 20, 25
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: batteritillverkning
  • Slaglängd upp till 150 mm.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Storlek
Slaglängd
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number