Reinstmedienventile Serie LVA/LVH: Langlebige Reinstmedienventile im leckagefreien Design
Korneuburg, Oktober 2018: Speziell für die Verwendung von organischen Lösungsmitteln hat SMC die neuen pneumatischen und handbetätigten Ventile der Serie LVA bzw. LVH konzipiert. Beide Serien zeichnet eine Reihe konstruktiver Details aus: Ein komplett neuartiger Führungsring an der Kolbenstange verhindert, dass sich am Ventilsitz seitliches Spiel entwickelt. Gleichzeitig absorbiert eine Dämpfscheibe die Krafteinwirkung des Kolbens. Beides verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und reduziert die Bildung von Partikeln. Die spezielle Membran-Konstruktion garantiert ein weiches Öffnen und Schließen, was die Bildung von Mikrobläschen verhindert.
Zusätzlich unterstützt ein Stoßdämpfer die Membran, sodass sie sich kaum verformt. Das sorgt für eine hohe Rückdruckbeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus wurde bei beiden Ventilserien auf minimale innere Toträume geachtet, um einen sehr gleichmäßigen Durchfluss zu gewährleisten. In den Leitungsgewinden kann sich keine Restflüssigkeit ansammeln. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, der Betätigungsaufsatz aus hochwertigem Aluminiumdruckguss. Die Stoßdämpfer können wahlweise in FKM oder EPDM bestellt werden.
Die Reinstmedienventile der Serie LVA/LVH sind für viele Anwendungen geeignet – vor allem, wenn es um die Durchflussregelung von organischen Lösungsmitteln oder von DI-Wasser geht. Typische Anwender kommen vor allem aus der Elektronikindustrie, der Medizintechnik oder der Reinigungsgeräteindustrie.
Vielseitige Ausstattungsoptionen
Verschiedene Ausstattungsoptionen ermöglichen es, die Reinstmedienventile für besondere Anforderungen zu rüsten: Bei Bedarf stehen Ausführungen mit elektropolierter Oberfläche der benetzten Gehäuseteile, mit Betriebsanzeige sowie Ausführungen mit niedrigem Wasserschlag, mit Durchflussregulierung (Serie LVA) und mit hohem Rückdruck (0,5MPa) zur Verfügung. Dazu stehen 3 Verbindungsausführungen zur Wahl:
- Doppelte Klemmringverschraubungen
- Metalldichtungs-Verschraubungen
- Mit Rohrstutzen
5 Modelle je Serie
Insgesamt umfasst das Sortiment der neuen pneumatisch betätigten Reinstmedienventile der Serie LVA fünf Modelle mit Nennweiten zwischen 4 und 22 mm. Die Ventile arbeiten leckagefrei und halten Medientemperaturen bis 100 °C sowie Umgebungstemperaturen bis 60 °C stand.
Weitere fünf Modelle bilden die Serie der handbetätigten LVH-Ventile. Hier rangieren die Nennweiten ebenfalls zwischen 4 und 22 mm. Auch diese Ventile arbeiten komplett leckagefrei und sind für Medientemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Alle LVA- und LVH-Modelle sind RoHS-konform.
Download Bild - Copyright: SMC
16.10.2018