Steckverbinder rein – Metall raus: Neue mechanisch und manuell betätigte SMC Ventile
Korneuburg, September 2019: Rund 35 % kürzer und 80 % leichter als ihre Vorgänger – die neuen mechanisch und manuell betätigten Ventile der Serie VM100F von SMC sind kompakte Leichtgewichte. Ihre Steckverbinder sind bereits im Ventilkörper integriert, der aus leichtem Kunststoff besteht. Das reduziert den benötigten Einbauraum und den Installationsaufwand erheblich.
Nur noch 48,8 mm statt 74,6 mm – so fällt der Längenvergleich zwischen einem aktuellen Modell der VM100F-Serie mit dem Vorgängerpendant konkret aus. Beim Gewicht fällt der Unterschied sogar noch deutlicher aus: Durch den Umstieg von Metall auf Kunststoff werden die Ventilkörper um bis zu 80 % leichter. In absoluten Zahlen heißt das zum Beispiel 12 g statt vorher 60 g. Davon profitieren vor allem hochdynamische Anwendungen. Wenn immer wieder hohe Beschleunigungskräfte zu überwinden sind, können die neuen mechanisch und manuell betätigten 2/2-, 3/2- und 5/2-Wegeventile der Serie VM100F ihre Gewichtsvorteile voll ausspielen.
Das hebt auch Alexander Hofbauer, Product Manager bei SMC Austria, hervor: „Gerade in so dynamischen Anwendungen wie der Montage auf einem Roboterarm summieren sich die kompakten Abmessungen und das niedrige Gewicht perfekt. Die Integration ist durch die kompakte Form meist recht einfach. Dazu werden die Anlagen geschont, die Produktionskosten gesenkt und die Produktivität erhöht.“
Große Auswahl – einfache Montage
Neben der Gewichts- und Größenreduzierung haben die SMC-Ingenieure ihr Augenmerk auch auf einen möglichst reibungslosen Einbau gelegt. Entsprechend vielfältig sind die Anschlussoptionen. Die Montage ist seitlich, in einer Paneele oder mit einem Befestigungselement möglich. Druckluftanschlüsse stehen seitlich oder nach unten zur Verfügung. Bei letzterer Variante ist seitlich eine pneumatische Druckanzeige angebracht. Insgesamt umfasst das aktuelle Sortiment Anschlussgrößen von 3,2 mm bis 6 mm und 1/8“ bis 1/4“.
Auch im Bereich der Betätigungsarten findet jeder das Passende.
Insgesamt 7 manuelle und 5 mechanische Varianten stehen zur Wahl:
Mechanische Betätigungsarten: Rollenhebel, Einweg-Rollenhebel, gerader Stößel, Rollenstößel und Kreuz-Rollenstößel
Manuelle Betätigungsarten: Kniehebel, Drehschalter (2 und 3 Positionen), Schlüsselschalter und Drucktaster (pilzförmig, vorstehend und versenkt). Alle Dreh- und Druckschalter sind in vier Farben erhältlich.
Alt gegen neu jederzeit möglich
Abschließend weist Alexander Hofbauer noch auf ein kleines, aber insbesondere für Nutzer der Vorgängerserie, wichtiges Detail hin: „Der Montageabstand und die Höhe der überarbeiteten Ventile der VM100F-Serie haben sich gegenüber den Modellen der Vorgängerserie nicht verändert. Daher ist ein Austausch „alt gegen neu“ jederzeit problemlos möglich.“
Im Detail – VM100F
Modell
|
VM100F
|
Leitungsanschluss
|
seitlich oder unten
|
Medium
|
Druckluft/Inertgas
|
Betriebsdruck [MPa]
|
-100 kPa bis 0,7
|
Anschlussgrößen [mm]
[Zoll]
|
3,2, 4, 6 (seitlich); 3,2, 4 (unten)
1/8, 5/32, 1/4 (seitlich); 1/8, 5/32 (unten)
|
Medientemperatur [°C]
|
- 5°C – 60
|
Betätigungsarten manuell
|
Kniehebel, Drehschalter (2 und 3 Positionen), Schlüsselschalter und Drucktaster (pilzförmig, vorstehend und versenkt)
|
Betätigungsarten mechanisch
|
Rollenhebel, Einweg-Rollenhebel, gerader Stößel, Rollenstößel und Kreuz-Rollenstößel
|
Optional
|
seitliche Druckanzeige (unten)
|
Gewicht [g]
|
12 (seitlich); 15 (unten)
|

Bilddownload
Bildtext: Die neuen mechanisch und manuell betätigten Ventile der Serie VM100F sind bis zu 35 % kürzer und bis zu 80 % leichter als ihre Vorgänger.
Copyright: SMC, Abdruck für Pressezwecke honorarfrei
19.09.2019