Hocheffizientes Leichtgewicht: Mehrstufen-Vakuumerzeuger von SMC
Korneuburg, März 2019: Rund 250 % höherer Saugvolumenstrom im Vergleich zu einem einstufigen Modell! Die Mehrstufen-Vakuumerzeuger der Serie ZL112A arbeiten außergewöhnlich leistungsfähig. Der Schlüssel liegt in der hocheffizienten 3-Stufen-Diffusor-Konstruktion.
8 % weniger Breite, 60 % weniger Gewicht – die mehrstufigen Vakuumerzeuger von SMC sind leichtgewichtige Kraftpakete. Sie folgen dem allgemeinen Trend im Maschinenbau zu immer kompakterer Bauweise und immer weniger Gewicht. Das senkt insbesondere in den hochdynamischen Anwendungen die Belastungen der bewegten Teile von Industrierobotern. Gleichzeitig ist es den SMC-Ingenieuren bei der Überarbeitung der Modellreihe gelungen, den Luftverbrauch noch einmal um 10 % gegenüber den Vorgängermodellen zu senken. Erreicht wurde diese Energieeinsparung durch das Absenken des Betriebsdrucks für das max. Vakuum von 0,4 MPa auf 0,33 MPa. Der Luftverbrauch liegt damit nur noch bei 57 l/min.
Im kompakten Gehäuse der Mehrstufen-Vakuumerzeuger sind alle Elemente in einer einzigen Baueinheit untergebracht: 3-Stufen-Diffusor, Vakuumdrucksensor, Pilotventile für die Versorgung und Belüftung sowie Filter- und Schalldämpfereinheit. Dadurch sind die ZL112A-Modelle sehr kompakt und sehr leicht zu warten. Für den Austausch der Schalldämpfer- oder Filtereinheit werden zum Beispiel keine Werkzeuge benötigt. Per Fingerdruck lassen sich Verriegelungen öffnen und ermöglichen den einfachen Zugriff auf die auszutauschenden Teile.
Perfekt für hochdynamische Anwendungen
Die verbesserten Vakuumerzeuger der Serie ZL112A sind hervorragend für den Einsatz an Werkstücken geeignet, bei denen mit hohen Druckleckagen zu rechnen ist. Dazu zählen vor allem Werkstücke mit porösen oder unebenen Oberflächen wie Karton- oder Holzwerkstoffe – wie sie verstärkt in der Verpackungsindustrie vorkommen. Die gewichtsreduzierte Bauweise der Vakuumerzeuger prädestiniert sie speziell für den Einsatz an bewegten Teilen von Industrierobotern.
Verbesserte Steuerung
Je nach Bedarf können die Modelle der Serie ZL112A mit drei unterschiedlichen Druckmessgeräten ausgestattet werden: Neben dem digitalen Vakuumschalter stehen ein Vakuum-Manometer sowie ein Vakuumanschlussadapter zur Wahl. Mit einem digitalen Vakuumschalter ausgestattet, kann man im Feld den Druck direkt an den ZL112A-Vakuumerzeugern ablesen. Die aktuellen Werte werden auf einem Display angezeigt, die Schaltpunkte lassen sich über Drucktasten schnell verändern. Einstellungen am Mastersensor werden direkt auf bis zu 10 angeschlossene Einheiten übertragen. Das spart Zeit beim Setup und minimiert das Risiko von Fehleingaben.
Leicht, kompakt und hocheffizient
„Wer hohe Leckagen beim Ansaugen von Werkstücken mit unebenen Oberflächen befürchtet, der wird von den neuen Mehrstufen-Vakuumerzeugern der Serie ZL112A begeistert sein“, erklärt Marcus Kohlbeck, Head of Product Management bei SMC. Geringere Belastungen und verbesserte Zykluszeiten sind so möglich. Die hocheffiziente 3-Stufen-Diffusor-Konstruktion sorgt für einen bis zu 250 % höheren Saugvolumenstrom bei bis zu 100 l/min. Des Weiteren wurde der Luftverbrauch reduziert, sodass Energieeinsparungen von rund 10 % erreichbar sind.
Im Detail – ZL112A
Modell
|
ZL112A
|
Medium
|
Druckluft
|
Düsengröße
|
1,2 mm
|
Standard-Betriebsdruck
|
Ohne Ventil: 0,33 MPa
Mit Ventil: 0,35 MPa
|
Maximales Vakuum*
|
-84 kPa
|
Luftverbrauch*
|
57 l/min (ANR)
|
Maximaler Saugvolumenstrom*
|
100 l/min (ANR)
|
Betriebstemperaturbereich
|
5 – 50 °C (keine Kondensation)
|
Betriebsdruckbereich
|
0,2 – 0,5 MPa
|
Gewicht
|
180 g
|
Vibrationsfestigkeit
|
30 m/s² (ohne Druckschalter)
20 m/s² (mit Druckschalter)
|
Schockbeständigkeit
|
150 m/s² (ohne Druckschalter)
100 m/s² (ohne Druckschalter)
|
* Die Werte gelten bei dem Standardversorgungsdruck und basieren auf den Messstandards von SMC. Diese sind abhängig von dem atmosphärischen Druck (Wetter, Höhe usw.) und dem Messverfahren.
Download Bild - Copyright: SMC
21.03.2019