Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

2 Finger - MRHQ online kaufen | SMC Austria

Produktkatalog

Schwenkgreifer, 2 Finger - MRHQ

2 Finger - MRHQ
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Maximale Greifkraft 140 N bei 0,7 MPa
  • Doppeltwirkend und einfachwirkend
  • Schwenkwinkel: 90° ±10°, 180° ±10°
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 180 cpm

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.
 
Baugröße
Funktionsweise
Schwenkwinkel
Schalter am Greifer
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker (Greifer)
Anzahl Schalter am Greifer
Schalter an der Schwenkeinheit
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker (Schwenkeinheit)
Anzahl Schalter an Schwenkeinheit

Ersatzteile & Zubehör

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Artikelbezeichnung
Artikelbeschreibung
Zusätzliche Informationen