Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

AMH150C-550C/AMH650-850, Submikrofilter mit Vorfilter

AMH150C-550C/AMH650-850, Submikrofilter mit Vorfilter
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Submikrofilter mit Vorfilter
  • Filterfeinheit 0,3 + 0,01 µm
  • Durchflusskapazität von 200 bis 12000 l/min (ANR)
  • Anschlussgröße 1/8" bis 2"
  • Option Wartungsanzeige für Filterelement.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.
 
Gehäusegröße
Gewinde
Anschlussgröße
Zubehörteil
Dichtungsmaterial
Betriebsdruck
Ablass ohne Ventilfunktion
Durchflussrichtung
Zubehör zur Überwachung des Filterelements
Schmierfett