Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

D-A53/A54/A56/A64/A67, Reedschalter, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel online kaufen | SMC Austria

Produktkatalog

D-A53/A54/A56/A64/A67, Reedschalter, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel

D-A53/A54/A56/A64/A67, Reedschalter, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100, 200VAC/24V DC.
  • max. Strom: 5 bis 50mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.
 
Modell
Anschlusskabellänge